FC-302P11KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B1592

Convertidores de Frecuencia
FC-302P11KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
11kW,
Trifásica, 380-500V,IP21/NEMA1
RFI clase A2 (C3)
Chopper de frenado
Panel cont. local gráf.
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: B1
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Código de modelo: FC-302P11KT5E21H2BGXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Reconfigurar

Detalles del producto

Peso bruto 23.36 Kilogram
Peso neto 19.74 Kilogram
Volumen 105.71 Liter
EAN 5702427166820

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal P11K 11kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Envolvente E21 IP21/NEMA1
Filtro RFI H2 RFI clase A2 (C3)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP G Panel cont. local gráf.
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor B1 B1
Código descriptivo parte 1 FC-302P11KT5E21H2BGX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 11 11
Potencia 110% (NO) [KW] 15 15
Altura [mm] 494,0 494,0
Anchura sin opciones C [mm] 243,0 243,0
Profundidad [mm] 261,0 261,0
Profund. con opción A/B [mm] 261,0 261,0
kVA 16.6 16.6
Pérdidas de potencia NO [W] 392 392
Pérdidas de potencia NO [W] 392 392
Pérdidas de potencia HO [W] 291 291
Pérdidas de potencia HO [W] 291 291
Intensidad nominal (NO) [A] 32 32
Intensidad intermit. (NO) [A] 35.2 35.2
Intensidad nominal (NO) [A] 27 27
Intensidad intermit. (NO) [A] 29.7 29.7
Intensidad nominal (HO) [A] 24 24
Intensidad intermit. (HO) [A] 38.4 38.4
Intensidad nominal (HO) [A] 21 21
Intensidad intermit. (HO) [A] 33.6 33.6
Calculated Gross Weight [kg] 23.36
Calculated Package Weight 3.62
Calculated Net Weight [kg] 19.74
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Proveedor ERR01 No se puede determ. proveedor
Fábrica recomendada ERR01 No se puede determ. proveedor
Código de modelo 01 FC-302P11KT5E21H2BGX
Código de modelo 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Recommended Plant ERR01 ERR01
Categoría DrivePro EXCH Unidad de intercambio

Reservedele

Seleccionar detalles de búsqueda

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality