FC-302P4K0T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

131B0006

Convertidores de Frecuencia
FC-302P4K0T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX

VLT® AutomationDriveAutomationDrive Avanzado
4,0kW,
Trifásica, 380-500V,IP20
RFI clase A1/B (C1)
Chopper de frenado
Sin panel cont. local
PCB no barnizada, Sin opción de alimentación
Últ. versión soft. est.
Tamaño Chasis: A2
No incluida, Opción B no incluida
Sin opción C1, Sin opción D

Otras opciones según código de modelo

Typbezeichnung: FC-302P4K0T5E20H1BXXXXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Neu konfigurieren

Produktdetails

Peso bruto 5.366 Kilogram
Peso neto 4.52 Kilogram
EAN 5702427090668

 

Vista de producto (conmutador) GLBL Global (estándar)
Grupo de producto FC- VLT® AutomationDrive
Serie 302 AutomationDrive Avanzado
Potencia nominal P4K0 4,0kW
Fase T Trifásica
Tensión de Red 5 380-500V
Envolvente E20 IP20
Filtro RFI H1 RFI clase A1/B (C1)
Freno - Parada Segura B Chopper de frenado
LCP X Sin panel cont. local
PCB barnizada X PCB no barnizada
Opción de red X Sin opción de alimentación
Adaptación A X Entradas de cable estándar
Adaptación B X Sin adaptación
Versión de software SXXX Últ. versión soft. est.
Paquete de idioma del software X Paquete de idioma estándar
Opción A AX No incluida
Opción B BX Opción B no incluida
Opción C0 MCO CX Sin opción C0
Opción C1 X Sin opción C1
Software de opción C XX Sin opción de software
Opción D DX Sin opción D
Tamaño del bastidor A2 A2
Código descriptivo parte 1 FC-302P4K0T5E20H1BXX
Código descriptivo parte 2 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Catálogo Producto NO_VIEW Vista no disponible
Potencia 160% (HO) [KW] 4 4
Höhe [mm] 268,0 268,0
Breite ohne C-Optionen [mm] 90,0 90,0
Breite m. zwei C-Optionen [mm] 150,0 150,0
Tiefe [mm] 205,0 205,0
Tiefe mit OptionA/B [mm] 220,0 220,0
kVA 6.93 6.93
Verlustleistung HO [W] 124 124
Verlustleistung HO [W] 124 124
Dauerstrom (HO) [A] 10 10
Intermitt. Strom (HO) [A] 16 16
Dauerstrom (HO) [A] 8.2 8.2
Intermitt. Strom (HO) [A] 13.1 13.1
Calculated Gross Weight [kg] 5.366
Calculated Package Weight 0.846
Calculated Net Weight [kg] 4.52
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US 3A999.a 3A999.a
Lieferant ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Empfohlenes Werk ERR01 Lieferant nicht bestimmbar
Modellcode 01 FC-302P4K0T5E20H1BXX
Modellcode 02 XXXSXXXXAXBXCXXXXDX
Standard Lieferant ERR01 ERR01

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality