Compresor scroll, LLZ013T4LQ9

121L9517

Refrigerante(s): R404A, Uso de segmento: Refrigeración LT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 46 Kilogram
Peso neto 42 Kilogram
Volumen 0.046 Cubic meter
EAN 5702424540951

 

Aceite PVE
Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 458 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 309 mm
Altura del economizador [mm] 381.7 mm
Altura total [mm] 485 mm
Anchura [mm] 232 mm
Carga de aceite [L] 1.62 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 4.54 kg
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Clase de protección IP IP22
Color Azul
Conexiones eléctricas Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Código de configuración Individual
Description LLZ013T4
Diámetro [mm] 184 mm
Drenaje de aceite None
Economizador
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family LLZ
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 50/60
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Grupo de productos Hermetic compressors
Homologación CCC
CE
UL
UKCA
Igualación de aceite None
In scope of WEEE No
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
Inyección de líquido
Longitud. [mm] 232 mm
LRA 62 A
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 28.5 bar
Max pressure (PS) - low side 25.4 bar
MCC 12 A
Model number LLZ013T4LQ9
Montaje del visor Roscado
N.° de expediente SCIP df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Scroll compressor LLZ
Norma del racor Rotolock
Nota de racor Kit de conexión Rotolock para aspiración, economizador, racores de descarga con sellos, tuercas y manguitos.
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 0SR7510D-2
Par de la conexión a tierra [Nm] 2 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par del visor [Nm] 53 N-m
Protección de motor Protector de sobrecarga interno
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP None
Referencias de aceite 160HV
Refrigerante(s) R404A
RLA 8 A
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores y manguitos
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 in
Tecnología Scroll
Tipo LLZ013
Tipo de conexión Rotolock
Técnica de la marca Compresor scroll
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración LT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 415 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 457 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 506 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 340 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 414 V
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] 2900 rpm
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] 3500 rpm
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen desplazam. [cm3] 67.4 cm³
Válvula de inyección de líquido Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality