Aceite |
PVE |
Aceite incorporado |
Carga de aceite inicial |
Altura de conexión de descarga [mm] |
513 mm |
Altura de la conexión de aspiración [mm] |
349 mm |
Altura del economizador [mm] |
421.7 mm |
Altura total [mm] |
540 mm |
Anchura [mm] |
232 mm |
Carga de aceite [L] |
2.51 L |
Carga de refrigerante [kg] [Max] |
7.26 kg |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Clase de protección IP |
IP22 |
Color |
Azul |
Conexiones eléctricas |
Conectores tornillo 10-32 UNF × 9,5 |
Contain batteries |
No |
Control de capacidad |
Velocidad fija |
Código de configuración |
Individual |
Description |
LLZ024T4 |
Diámetro [mm] |
184 mm |
Drenaje de aceite |
None |
Economizador |
Sí |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
7(c)-I 6(a) 6(a)-I 6(c) 7(a) 8(b) |
Family |
LLZ |
Fase |
3 |
Frecuencia [Hz] |
50/60 |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Homologación |
CE UL UKCA |
Igualación de aceite |
None |
In scope of WEEE |
No |
Instrucciones incorporadas |
Instrucciones de instalación |
Inyección de líquido |
Sí |
Longitud. [mm] |
232 mm |
LRA |
95 A |
Material de la conexión de aspiración |
- |
Max pressure (PS) - high side |
28.5 bar |
Max pressure (PS) - low side |
25.4 bar |
MCC |
21 A |
Model number |
LLZ024T4LQ9 |
Montaje del visor |
Roscado |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Norma del racor |
Rotolock |
Nota de racor |
Kit de conexión Rotolock para aspiración, economizador, racores de descarga con sellos, tuercas y manguitos. |
Número de arranques por hora [Max] |
12 |
Número de esquema |
0SR7510D-1 |
Pakendi formaat |
Üksikpakend |
Par de la conexión a tierra [Nm] |
2 N-m |
Par de la conexión eléctrica [Nm] |
3 N-m |
Par del visor [Nm] |
53 N-m |
Protección de motor |
Protector de sobrecarga interno |
Puerto medidor HP |
None |
Puerto medidor LP |
None |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Referencias de aceite |
160HV |
Refrigerante(s) |
R404A |
RLA |
13.5 A |
SCIPi kausta nr |
df558db8-e518-4a4c-a654-f7f2b8bda810 |
Segmendi kasutus |
Külmutamine LT |
Soporte incorporado |
Kit de montaje con amortiguadores y manguitos |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
1 3/4 in |
Tamaño de la conexión de descarga [in] |
1 1/4 in |
Tecnología |
Scroll |
Tipo de conexión |
Rotolock |
Toote nimetus |
Scroll compressor LLZ |
Tooteid pakendis |
1 |
Tooterühm |
Hermetic compressors |
Técnica de la marca |
Compresor scroll |
Tüüp |
LLZ024 |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UL evaluated |
Yes |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
415 V |
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
460 V |
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] |
457 V |
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] |
506 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
380 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] |
460 V |
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] |
340 V |
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] |
414 V |
Velocidad de rotación a 50 Hz [rpm] |
2900 rpm |
Velocidad de rotación a 60 Hz [rpm] |
3500 rpm |
Viscosidad [cP] |
32 cP |
Volumen desplazam. [cm3] |
120.2 cm³ |
Válvula de inyección de líquido |
Sporlan Y1037-1/2-230-3/8ODFX3/8ODF |