Compresor scroll, MLZ026T4LT9A

121L8754

Refrigerante(s): R404A; R407C; R507A; R452A; R134a; R513A; R22; R448A; R449A, Uso de segmento: Refrigeración HT; Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-415/3/50 460/3/60, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Product details

Peso bruto 32.5 Kilogram
Peso neto 30.84 Kilogram
Volumen 0.06 Cubic meter
EAN 5702424059736

 

Altura total [mm] 412 mm
Approval CE
UL
UKCA
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Colour Blue
Contain batteries No
Código de configuración Individual
Description MLZ026T4A
Discharge connection size [in] 1 in
Diámetro [mm] 165 mm
Drawing number 0XC6290B-1
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 7(c)-I
6(a)
6(a)-I
6(c)
7(a)
8(b)
Family MLZ
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-415/3/50 460/3/60
Glass mounting Threaded
Glass torque [Nm] 53 N-m
High value of nominal voltage at 50Hz [V] 415 V
High value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
High value of voltage range at 50Hz [V] 457 V
High value of voltage range at 60Hz [V] 506 V
In scope of WEEE No
IP protection class IP22
Low value of nominal voltage at 50Hz [V] 380 V
Low value of nominal voltage at 60Hz [V] 460 V
Low value of voltage range at 50Hz [V] 342 V
Low value of voltage range at 60Hz [V] 414 V
LRA 45 A
Max pressure (PS) - high side 31.1 бар
Max pressure (PS) - low side 26.2 бар
MCC 10 A
Model number MLZ026T4LT9A
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Oil type POE
Packing format Industrial pack
Packing quantity 12
Phase 3
Product Group Hermetic compressors
Product name MLZ
Refrigerants R134a
R22
R404A
R407C
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
RLA 6.4 A
Rotational speed at 50Hz [rpm] 2900 rpm
Rotational speed at 60Hz [rpm] 3500 rpm
Segment usage Refrigeration MT
Refrigeration HT
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 1/4 in
Tipo de conexión Rotolock
Type MLZ026A
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes
В'язкість [cP] 46 сП
Висота випускного з'єднання [мм] 379 мм
Висота з'єднання всмоктування [мм] 250 мм
Дренаж оливи 1/4'' розвальцьов.
Діаметр труби випускного з'єднання [дюйм] 1/2 дюйм
Економайзер Ні
Захист двигуна Внутрішній захист від перевантаження
Кількість запусків на годину [Макс.] 12
Кількість масла в системі [л] 1.06 л
Кількість холодоагента [кг] [Макс.] 3.63 кг
Марка механізму Спіральний компресор
Матеріал з'єднання всмоктування -
Напруга конденсатора A [В] 370 В
Опір обмотки 1–2 [Ом] 4.66
Опір обмотки 1–3 [Ом] 3.42
Опір обмотки 2–3 [Ом] 4.66
Орієнтир оливи 215PZ
Отвір манометра HP Відсутн.
Отвір манометра LP Відсутн.
Регулювання продуктивності Фіксована швидкість
Робочий обсяг циліндрів [см³] 57.11 см³
Розмір труби з'єднання всмоктування [дюйм] 3/4 дюйм
Силові з'єднання Плоский контакт
Стабілізація оливи Відсутн.
Стандарт фітинга Rotolock
Технологія Спіральний
Упорскування рідини Ні
Частота [Гц] 50/60

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality