Compresor alternativo, VTZ086AGNR1B

120B0003

Refrigerante(s): R404A; R407C; R134a, Uso de segmento: Refrigeración MT, Fuente de alimentación del compresor [V]: 380-480/3/50-60, Formato de empaquetado: Paquete individual

Detalles del producto

Peso bruto 42.5 Kilogram
Peso neto 39 Kilogram
Volumen 64.007 Liter
EAN 5702428666152

 

Aceite incorporado Carga de aceite inicial
Altura de conexión de descarga [mm] 74 mm
Altura de la conexión de aspiración [mm] 165 mm
Altura del embalaje [mm] 455 mm
Altura total [mm] 413 mm
Anchura del embalaje [mm] 365 mm
Carga de aceite [L] 1.8 L
Carga de refrigerante [kg] [Max] 5 kg
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindro 2
Clase de protección IP IP54 con prensaestopas
Color Azul
Conexiones eléctricas Tornillo 4,8mm
Contain batteries No
Control de capacidad Inverter
Código de configuración Individual
Description VTZ086-G
Diámetro [mm] 288 mm
Economizador No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
Fase 3
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia [Hz] 30 - 90
Fuente de alimentación del compresor [V] 380-480/3/50-60
Grupo de productos Hermetic compressors
HP de prueba [bar] [Max] 30 bar
HP, fábrica [bar] 25 bar
Igualación de aceite 3/8'' roscar SAE
In scope of WEEE No
Instrucciones incorporadas Instrucciones de instalación
Longitud del embalaje [mm] 395 mm
LP de prueba [bar] [Max] 25 bar
LP, fábrica [bar] 25 bar
LRA 74 A
Manguito del racor ODF
Material de la conexión de aspiración -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 20 A
Model number VTZ086AGNR1B
Montaje del visor Roscado
N.° de expediente SCIP 9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Nombre de producto Reciprocating compressor VTZ
Norma del racor Rotolock
Nota de racor (enviado solo con versión Rotolock)
Número de arranques por hora [Max] 12
Número de esquema 8502016a
Par de equilibrado de aceite [Nm] 30 N-m
Par de la conexión a tierra [Nm] 4 N-m
Par de la conexión eléctrica [Nm] 3 N-m
Par de LP GP [Nm] 15 N-m
Par de montaje [Nm] 15 N-m
Par del visor [Nm] 50 N-m
Protección de motor Protección del motor por convertidor de frecuencia
Prueba dif. [bar] [Max] 30 bar
Puerto medidor HP None
Puerto medidor LP Schrader
Racores incorporado Adaptadores soldar aspiración y descarga, tuercas Rotolock y juntas
Referencias de aceite 160PZ
Refrigerante(s) R134a
R404A
R407C
Resistencia del bobinado para compresores trifásicos con bobinados idénticos [Ohm] 1.37 Ohm
RLA 16 A
Soporte incorporado Kit de montaje con amortiguadores, tornillos, tuercas, manguitos y arandelas
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 1 3/4 in
Tamaño de la conexión de descarga [in] 1 1/4 in
Tamaño de la tubería de la conexión de aspiración [in] 1 1/8 in
Tamaño de la tubería de la conexión de descarga [in] 3/4 in
Tecnología Alternativo
Tipo VTZ086
Tipo de conexión Rotolock
TS máxima del lado de alta 150 °C
TS máxima del lado de baja 50 °C
TS mínima del lado de alta -35 °C
TS mínima del lado de baja -35 °C
Técnica de la marca Compresor alternativo
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Unidades de empaquetadura 1
Uso de segmento Refrigeración MT
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 480 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 480 V
Valor alto del rango de tensión a 50 Hz [V] 480 V
Valor alto del rango de tensión a 60 Hz [V] 480 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 380 V
Valor bajo del rango de tensión a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo del rango de tensión a 60 Hz [V] 380 V
Viscosidad [cP] 32 cP
Volumen del lado de alta 0.6 L
Volumen del lado de baja 16.5 L
Volumen desplazam. [cm3] 85.64 cm³

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality