Optyma™, OP-HGM160D20E

115F0063

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R22, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Existe una versión mejorada para este producto. Danfoss recomienda que investigue.
Reemplazo

Detalles del producto

Peso bruto 200 Kilogram
Peso neto 190 Kilogram

 

Aplicaciones MBP
Compressor model MT160-4
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] 500 W
Consumo de potencia del ventilador @ 60 Hz [W] 600 W
Contain batteries No
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] 3.5 A
Código eléctrico E
Description OP-HGM160D20E
Diámetro del ventilador [mm] 600 mm
Family Optyma™
Fase 3
Flujo de aire @ 60 Hz [m³/h] 13980 m³/h
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 230/1/50
Grupo de productos Condensing Units
Model number OP-HGM160D20E
N.º de fases (compresor) 3
N.º de fases (ventilador) 1
Nombre de producto Bare unit
Número de ventiladores 2
Plataforma de velocidad Fixed-speed
Refrigerante(s) R22
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tecnología Alternativo
Tipo Optyma™ D20
Tipo de condensador Q8
Uso de segmento Contrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 415 V
Valor alto de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Valor bajo de la tensión nominal a 60 Hz [V] 460 V
Versión D20

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality