Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM080MLW05E

114X7070

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Detalles del producto

Peso bruto 96 Kilogram
Peso neto 77 Kilogram
Volumen 616.896 Liter
EAN 5702428562270

 

Altura total [mm] 825 mm
Anchura [mm] 1105 mm
Aplicaciones MBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model MLZ038T4
Conexión de la línea de líquido [in] 1/2 in
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] 220 W
Contain batteries No
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] 0.96 A
Código eléctrico E
Description OP-MSXM080MLW05E
Diámetro del ventilador [mm] 500 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Slim Pack
Fase 3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 230/1/50
Grupo de productos Condensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) 3.7 to 7 kW
HMBP Potencia frigorífica [kW] (R513A) 5.63 kW
Homologación del recipiente CE
In scope of WEEE Yes
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm] 464 mm
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 8.3 to 17 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A) 8.54 kW
MCC 15 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-MSXM080MLW05E
N.° de expediente SCIP 517dd61a-f0c7-4249-8639-17b34a9dfce2
N.º de fases (compresor) 3
N.º de fases (ventilador) 1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] 64 dBA
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] 44 dBA
Nombre de producto Package unit
Nombre del producto en el expediente SCIP OPTYMA W05
Número de ventiladores 1
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 75 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] 120 W
Refrigerante(s) R134a
R404A
R407A
R407F
R448A
R449A
R452A
R507A
R513A
RLA 9.6 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 7/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] 500 mm
Tecnología Scroll
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Max] 230 V
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] 230 V
Tensión, 50Hz [V] 380 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.] 415 V
Tipo Optyma™ Slim Pack W05
Tipo cubierta/rejilla de ventilador B3
Tipo de condensador G7
Tipo de conexión SOLDAR
Tipo de relé de sobrecarga LRE21
Uso de segmento Contrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 415 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Versión W05
Volumen interno de la batería del condensador 1.62 mm³
Volumen recipiente [L] 6.2 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality