Optyma™ Plus INVERTER, OP-MPPM035VVLP01E

114X4316

Uso de segmento: Contrapresión media, Refrigerante(s): R404A; R407A; R407F; R448A; R449A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Detalles del producto

Peso bruto 154 Kilogram
Peso neto 124 Kilogram
Volumen 1028.16 Liter
EAN 5702428564540

 

Altura total [mm] 965 mm
Anchura [mm] 1406 mm
Aplicaciones MBP
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model VLZ035TGA
Conexión de la línea de líquido [in] 5/8 in
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] 220 W
Contain batteries No
Control de capacidad Inverter
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] 0.96 A
Código eléctrico E
Description OP-MPPM035VVLP01E
Diámetro del ventilador [mm] 500 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus INVERTER
Fase 3
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] 5200 m³/h
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Frecuencia aprobada de velocidad variable 50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 230/1/50
Grupo de productos Condensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Homologación del recipiente CE
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) Not available for this condition / refrigerant
Longitud. [mm] 481 mm
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) 8.3 to 17 kW
MBP Potencia frigorífica [kW] (R449A) 7.39 kW
MCC 9.8 A
Min fuse rating [A] 20 A
Model number OP-MPPM035VVLP01E
N.° de expediente SCIP 9c693fb6-7e2f-4820-aa0e-bb81dfaad435
N.º de fases (compresor) 3
N.º de fases (ventilador) 1
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] 64 dBA
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] 44 dBA
Nombre de producto Package unit
Nombre del producto en el expediente SCIP OPTYMA P01 G7
Número de ventiladores 1
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 75 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] 130 W
Refrigerante(s) R404A
R448A
R449A
R407A
R407F
RLA 8.5 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
N,N-dimethylacetamide (CAS no. 127-19-5)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 3/4 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] 500 mm
Tecnología Scroll
Tensión del ventilador @ 50 Hz (máx.) [V] [Min] 230 V
Tensión, 50Hz [V] 360 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.] 440 V
Tipo Optyma™ Plus INVERTER P01
Tipo cubierta/rejilla de ventilador H3
Tipo de condensador G7
Tipo de conexión SOLDAR
Uso de segmento Contrapresión media
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 440 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 360 V
Versión P01
Volumen interno de la batería del condensador 1.62 mm³
Volumen recipiente [L] 6.2 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality