Altura total [mm] |
813 mm |
Anchura [mm] |
1090 mm |
Aplicaciones |
LBP |
CE evaluated |
Yes |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) |
0.3 |
Compressor Low pressure volume (L) |
7.5 L |
Compressor model |
NTZ068-4 |
Condenser volume (L) |
0.58 |
Conexión de la línea de líquido [in] |
3/8 in |
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] |
110 W |
Contain batteries |
No |
Control de capacidad |
Velocidad fija |
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] |
0.47 A |
Código eléctrico |
E |
Description |
OP-LPVM068NTP00E |
Diámetro del ventilador [mm] |
450 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Family |
Optyma™ Plus |
Fase |
3 |
Filter Drier Volume (L) |
0.17 |
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] |
3300 m³/h |
Frecuencia [Hz] |
50 Hz |
Fuente de alimentación del compresor [V] |
400/3/50 |
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] |
230/1/50 |
Grupo de productos |
Condensing Units |
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) |
Not available for this condition / refrigerant |
Homologación |
CE |
Homologación del recipiente |
CE EAC |
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) |
1.6 to 3.6 kW |
LBP Potencia frigorífica [kW] (R452A) |
1.71 kW |
Longitud. [mm] |
480 mm |
LRA |
25 A |
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) |
Not available for this condition / refrigerant |
MCC |
8.4 A |
Min fuse rating [A] |
10 A |
Model number |
OP-LPVM068NTP00E |
N.° de expediente SCIP |
1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef |
N.º de fases (compresor) |
3 |
N.º de fases (ventilador) |
1 |
Night operation noise pressure at 10m dB(A) |
38 dBA |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] |
60 dBA |
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] |
40 dBA |
Nombre de producto |
Package unit |
Nombre del producto en el expediente SCIP |
OPTYMA P00 A7 D7 |
Número de ventiladores |
1 |
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] |
71 dBA |
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] |
68 W |
Receiver type |
Vertical |
Refrigerante(s) |
R404A R452A R454C R455A |
RLA |
6 A |
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9) BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
Tamaño de la conexión de aspiración [in] |
5/8 in |
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] |
450 mm |
Tensión, 50Hz [V] |
380 V |
Tensión, 50Hz [V] [máx.] |
440 V |
Tipo |
Optyma™ Plus P00 (A2L) |
Tipo cubierta/rejilla de ventilador |
H2 |
Tipo de condensador |
D7 |
Tipo de conexión |
SOLDAR |
Uso de segmento |
Baja presión de salida |
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
440 V |
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] |
380 V |
Versión |
P00 |
Volume (L) |
0.04 L |
Volumen interno de la batería del condensador |
0.58 L |
Volumen recipiente [L] |
3.4 L |