Optyma™ Plus, OP-LPVM048NTP00E

114X3205

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A; R454C; R455A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 400/3/50

Detalles del producto

Peso bruto 105 Kilogram
Peso neto 72 Kilogram
Volumen 636.608 Liter
EAN 5702424289294

 

Altura total [mm] 813 mm
Anchura [mm] 1090 mm
Aplicaciones LBP
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Compressor High pressure volume (L) 0.3
Compressor Low pressure volume (L) 7.5 L
Compressor model NTZ048-4
Condenser volume (L) 0.58
Conexión de la línea de líquido [in] 3/8 in
Consumo de potencia del ventilador @ 50 Hz [W] 110 W
Contain batteries No
Control de capacidad Velocidad fija
Corriente del ventilador @ 50 Hz [A] 0.47 A
Código eléctrico E
Description OP-LPVM048NTP00E
Diámetro del ventilador [mm] 450 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fase 3
Filter Drier Volume (L) 0.17
Flujo de aire @ 50 Hz [m³/h] 3300 m³/h
Frecuencia [Hz] 50 Hz
Fuente de alimentación del compresor [V] 400/3/50
Fuente de alimentación del ventilador [V/F/Hz] 230/1/50
Grupo de productos Condensing Units
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Homologación CE
Homologación del recipiente CE
EAC
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LBP Potencia frigorífica [kW] (R452A) 1.1 kW
Longitud. [mm] 480 mm
LRA 16 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
MCC 4.8 A
Min fuse rating [A] 6 A
Model number OP-LPVM048NTP00E
N.° de expediente SCIP 1f4f6787-26f3-4d07-9441-e571b9dc25ef
N.º de fases (compresor) 3
N.º de fases (ventilador) 1
Night operation noise pressure at 10m dB(A) 36 dBA
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 1 m de distancia) [db(A)] 59 dBA
Nivel de presión sonora, 50 Hz (@ 10 m de distancia) [db(A)] 39 dBA
Nombre de producto Package unit
Nombre del producto en el expediente SCIP OPTYMA P00 A7 D7
Número de ventiladores 1
Potencia acústica @ 50 Hz [db(A)] 70 dBA
Potencia de salida del ventilador @ 50 Hz [W] 68 W
Receiver type Vertical
Refrigerante(s) R404A
R452A
R454C
R455A
RLA 3.4 A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
Tamaño de la conexión de aspiración [in] 5/8 in
Tamaño de las aspas del ventilador [mm] 450 mm
Tensión, 50Hz [V] 380 V
Tensión, 50Hz [V] [máx.] 440 V
Tipo Optyma™ Plus P00 (A2L)
Tipo cubierta/rejilla de ventilador H2
Tipo de condensador D7
Tipo de conexión SOLDAR
Uso de segmento Baja presión de salida
Valor alto de la tensión nominal a 50 Hz [V] 440 V
Valor bajo de la tensión nominal a 50 Hz [V] 380 V
Versión P00
Volume (L) 0.04 L
Volumen interno de la batería del condensador 0.58 L
Volumen recipiente [L] 3.4 L

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality