Optyma™ Plus, OP-LPQM017DPP00G

114X3118

Den här produkten är inte tillgänglig i Product Store. Vänligen kontakta kundservice.

Uso de segmento: Baja presión de salida, Refrigerante(s): R404A; R452A, Fuente de alimentación del compresor [V]: 230/1/50

Produktinformation

Bruttovikt 65 Kilogram
Nettovikt 49 Kilogram
Volym 408.807 Liter
EAN 5702428565110

 

Anslutningstyp LÖDNING
Antal faser (fläkt) 1
Antal faser (kompressor) 1
Antal fläktar 1
Bredd [mm] 941 mm
China RoHS compliance Out of scope
Compressor model DPT16LA
Contain batteries No
Description OP-LPQM017DPP00G
Elektrisk kod G
EU RoHS compliance Out of scope
Family Optyma™ Plus
Fas 1
Fläkt, energiförbrukning vid 50Hz (W) 60 W
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Max] 230 V
Fläkt, spänning vid 50Hz (max) (V) [Min] 230 V
Fläkt, ström vid 50 Hz (A) 0.32 A
Fläkt, strömtillförsel (V/pH/Hz) 230/1/50
Fläkt, uteffekt vid 50Hz (W) 25 W
Fläktbladsstorlek (mm) 365 mm
Fläktdiameter (mm) 365 mm
Fläktkåpa/typ av galler H1
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkännande av köldmediebehållare CE
Hastighetsplattform Fixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A) Not available for this condition / refrigerant
Högt värde för nominell spänning vid 60Hz 240 V
In scope of WEEE Yes
Kapacitetsstyrning Fast varvtal
Kompressor, strömtillförsel (V) 230/1/50
Kondensorspole, invändig volym 0.39 L
Köldmedium R404A
R452A
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) 0.4 to 1.6 kW
LBP Kylkapacitet [kW] (R452A) 0.48 kW
Ljudnivå vid 50Hz (db(A)) 62 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 1 m avstånd) [db(A)] 51 dBA
Ljudtrycksnivå 50Hz (vid 10 m avstånd) [db(A)] 31 dBA
Luftflöde vid 50Hz (m³/h) 2200 m³/h
Längd [mm] 406 mm
Lågt värde för spänningsområde vid 60Hz [V] 220 V
Låst rotor, A 19 A
Max. likström 5.3 A
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) Not available for this condition / refrigerant
Min fuse rating [A] 6 A
Model number OP-LPQM017DPP00G
Mottagningsvolym [l] 1.3 L
Märklast, A 3.8 A
Produktgrupp Condensing Units
Produktnamn Package unit
Segmentanvändning Lågt baktryck
Spänning 50Hz [V] 220 V
Spänning 50Hz [V] [Max] 240 V
Suganslutning, storlek [in] 3/8 in
Teknik Kolv
Tillämpningar LBP
Total höjd [mm] 650 mm
Typ Optyma™ Plus P00
Typ av kondensor A7
Version P00
Vätskeledningsanslutning (tum) 3/8 in
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality