Colector SSM, Acero inoxidable, Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max]: 5, 10 bar

088U0805

Colector SSM 5+5

Detalles del producto

Peso bruto 3.168 Kilogram
Peso neto 3.13 Kilogram
Volumen 8.533 Liter
EAN 5702425119439

 

Caudalímetro No
China RoHS compliance Out of scope
Conexión de la válvula Danfoss RA
Description Colector SSM 5+5
EU RoHS compliance Out of scope
Grupo de productos Manifold & Manifold Kits
Material Acero inoxidable
N.° de expediente SCIP f1839029-206a-4d57-bad0-79a64611c783
Nombre del producto en el expediente SCIP SSM manifold x+x
Número de conexiones del colector de calefacción [bucles] [Max] 5
Preajuste
Presión de prueba [bar] 16 bar
Presión de trabajo [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [Max] 0.6 bar
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura del caudal [°C] [Max] 90 °C
Tipo Manifold SSM
Válvula de sangrado Manual

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality