ESMB-12, Pt 1000

087B1184

ESMB-12, Pt 1000 Sensor universal

Detalles del producto

Peso bruto 0.086 Kilogram
Peso neto 0.08 Kilogram
Volumen 0.225 Liter
EAN 5702421064566

 

China RoHS compliance Out of scope
Constante de tiempo 20 s
Contain batteries No
Description ESMB-12, Pt 1000 Sensor universal
Diámetro del sensor de temperatura [mm] 5.7 mm
Etiquetado del producto Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grado de protección IP54
Grupo de productos Sensors
Longitud del sensor de temperatura [mm] 45 mm
Material del cuerpo Acero inoxidable
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 0 °C
Terminales de conexiones eléctricas 2 cables (2×0,2mm2)
Tipo ESMB-12
Tipo de montaje En una superficie plana o de una tubería, o en una vaina
Tipo de sensores de temperatura Pt 1000

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality