Sensor de temperatura, MBT 5250, 150 mm, G,1/2

084Z8008

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Intervalo de temperatura [°C]: -50 - 200, Tipo de elemento sensor: Pt, Resistencia del elemento sensor [kΩ]: 100, Material de protección de las tuberías: AISI 316 Ti, Tamaño conex. elect.: Pg 11

Detalles del producto

Peso bruto 0.17 Kilogram
Peso neto 0.162 Kilogram
Volumen 0.377 Liter
EAN 5702423079209

 

Cables [uds.] 2 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Conex. elect. Angular connector
Conex. eléctricas Macho / Hembra Macho y hembra
Conex. proceso Macho/Hembra Macho
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Contain batteries No
Designación de tipo MBT 5250-0000-150-220
Diametro tubo protección [mm] 8 mm
Diámetro del tubo de protección [in] 0.315 in
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elemento sensor [ud.] 1 Uds.
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
In scope of WEEE Yes
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 200 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -50 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 392 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -58 °F
Long. pieza inserción [mm] 150 mm
longitud de inserción [in] 5.9 in
Material de conexión Acero inoxidable
Material de la conexión de proceso Acero inoxidable
Material de protección de las tuberías AISI 316 Ti
Módulo de sensor Intercambiable
N.° de expediente SCIP 1741c763-fa54-4cb9-973c-52e51e4079b9
Nombre de producto Sensor de temperatura
Norma de conexión ISO 228
Norma del elemento sensor EN 60751
Normativa conex. proceso ISO 228-1-A
Número de terminales [uds.] 3 Uds.
Resistencia del elemento sensor [kΩ] 100
Señal salida Ohm
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 11
Tamaño de la conexión de proceso 1/2
Temp. amb. máx. [°C] 125 °C
Temp. amb. máx. [°F] 257 °F
Tipo MBT 5250
Tipo conex. proceso G
Tipo de conexión G
Tipo de elemento sensor Pt
Tipo de inserción Fijo
Tolerancia del elemento sensor Clase B

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality