MBT 5560, 100 mm, M,18x1.5

084Z4091

Temperaturni razpon [°C]: -50 - 200, Velikost električnega priključka: Pg 9, Material zaščitne cevi: AISI 316 Ti

Toote üksikasjad

Bruto masa 0.197 Kilogram
Neto masa 0.149 Kilogram
Volume 0.587 Liter
EAN 5702423241248

 

Anduri sisu FIKSEERITUD
Anduri tüüp Integreeritud
Andurielemendi tolerants < ± 1% FS
Andurielemendi tüüp Pt
Anduriseade vahemik [°C] [max] 100 °C
Anduriseade vahemik [°C] [min] 0 °C
Anduriseade vahemik [°F] [max] 212 °F
Anduriseade vahemik [°F] [min] 32 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriühendus Angular connector
Elektriühendus, standardne EN 175301-803-A
Elektriühenduse suurus Pg 9
Električni priključki, moški/ženski Male and Female
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 8 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.315 in
Kaitsetoru materjal AISI 316 Ti
Kogus vastavalt pakendi formaadile 13 tükki
Korpuse standard IP IP65
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Process connection material Roostevaba teras
Process connection size 18x1.5
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp M
Protsess, ühendused, standardne ISO 965
REACHi kandidaatainete loend No
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 100 mm
Sisestuspikkus [tolli] 3.94 in
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 10 V
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 392 °F
Tipalni element [kos] 1 kos
Toote nimetus Temperature transmitter
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 5560-0000-0100-16-110
Tüüp MBT 5560
Upor tipalnega elementa [Ohm] 1000
Vrsta priključka M
Välisõhu temperatuur, max [°C] 85 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 185 °F
Väljundsignaal [mA] [Max] 20 mA
Väljundsignaal [mA] [min] 4 mA
Ühenduse materjal AISI 316 Ti

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality