AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.

082H8110

AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.

Detalles del producto

Peso bruto 0.324 Kilogram
Peso neto 0.28 Kilogram
Volumen 1.637 Liter
EAN 5715162790854

 

Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Característica de control LOG
LIN
Carrera [mm] 7.5 mm
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clase de protección IP IP54
Compatibilidad con tamaño de la válvula AB-QM DN 15-32
Description AME 110 NL, 2nd Gen., 24V AC/DC, 1.5m Cable, Actuator for Modulating Control of AB-QM 4.0 DN 15-32 Valves.
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Grupo de productos Gear actuators
Longitud del cable [m] 1.5 m
Producto igual 082H8118
Señal de entrada de control Y [mA] 0(4) - 20 mA
Señal de entrada de control Y [V] 0(2) - 10 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tipo AME 110 NL 0-10V
Tipo de señal de control Modulante
Velocidad de eje [s/mm] 12 s/mm
3 s/mm

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality