Controlador de recalentamiento, EKE 1B

080G5350

Digital inputs (DI): 2, Entrada analogica: 2, Soporte de sensor de presión: Ratiométrico 0,5-4V CC, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Número de sensores de temperatura: 2, Número de sensores de presión: 1

Detalles del producto

Peso bruto 0.256 Kilogram
Peso neto 0.134 Kilogram
Volumen 1.829 Liter
EAN 5702428964326

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Batería auxiliar de [V]CC [máx.] 24 V
Batería auxiliar de [V]CC [mín.] 18 V
Cantidad por formato de embalaje 16 Uds.
Características del producto Gestión de alarmas
Señal de capacidad desde maestro
Secuencia de desescarche
Referencia ext., control de temp./SH
Funciones de limitación
Funcionamiento manual
Preset OD
Sistema reversible con 1 EXV
Modo de servicio
Arranque
Referencia de recalentamiento
driver de válvula: referencia de OD
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Configuración de sensor de temp. S2 y S3 o S4
Contain batteries No
Digital inputs (DI) 2 Uds.
Display - opciones MMIGRS2
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada analogica 2 Uds.
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grupo de productos Electronic valve control
Herramientas de programación Koolprog
Homologación C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
Idioma del producto Chino
Inglés
Francés
Alemán
Italiano
Portugués
Ruso
Español
In scope of WEEE Yes
Más información Shared power supply
Signal share via hardwire
Método de montaje Carril DIN
Nombre de producto Controlador de recalentamiento
Nota de clasificación de carcasa IP40 para carcasa
Número de sensores de presión 1
Número de sensores de temperatura 2
Opción de pasarela MMIMYK
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pantalla en parte frontal No
PFAS content [Yes/No] No
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 1 Uds.
Soporte de sensor de presión Ratiométrico 0,5-4V CC
Soporte de sensor de temp. NTC10000
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tensión de alimentación [V] c.c. 24 V
Tipo EKE 1B
Tipo de comunicación Modbus RS485 RTU
RJ11 (CAN) to User Interface
Tipo de entradas analógicas Tensión
Tipo salida válvula CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality