EKE 100 2V, IP00

080G5055

Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, 2, Entrada analogica: 2, Digital inputs (DI): 2, Salidas digitales (DO) [uds.]: 1, Grado de protección de la carcasa: IP00, Método de montaje: Carril DIN

Detalles del producto

Peso bruto 0.158 Kilogram
Peso neto 0.117 Kilogram
Volumen 0.854 Liter
EAN 5715162500804

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Batería auxiliar de [V]CC [máx.] 24 V
Batería auxiliar de [V]CC [mín.] 18 V
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
Características del producto Gestión de alarmas
Señal de capacidad desde maestro
Secuencia de desescarche
Referencia ext., control de temp./SH
Funciones de limitación
Funcionamiento manual
Preset OD
Sistema reversible con 1 EXV
Modo de servicio
Arranque
Referencia de recalentamiento
driver de válvula: referencia de OD
CE evaluated Yes
Configuración de sensor de temp. S2A and S2B
Contain batteries No
Digital inputs (DI) 2 Uds.
Display - opciones No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada analogica 2 Uds.
EU RoHS compliance Yes
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Electronic valve control
Herramientas de programación Koolprog
Idioma del producto Inglés
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores incluido
Método de montaje Carril DIN
N.° de expediente SCIP dd52e03c-8b66-4f5b-8e23-1c1ace447e1c
Nombre de producto SH controller and valve driver
Nombre del producto en el expediente SCIP EKE 100,110
Número de sensores de presión 2
Número de sensores de temperatura 2
Opción de pasarela Koolkey
Pantalla en parte frontal No
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Reloj de tiempo real No
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 1 Uds.
Soporte de sensor de presión 4 - 20 mA
Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC
Soporte de sensor de temp. NTC10000
Pt 1000
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Timbre No
Tipo EKE 100 2V
Tipo de comunicación Modbus RS485 RTU
Tipo de entradas analógicas Voltage or Current
Tipo salida válvula CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 10L
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 3L
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 5L
CCMT 8
CCMT 8L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12
ETS 12C
ETS 175L
ETS 175L OFHT
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 250L
ETS 250L OFHT
ETS 25C
ETS 400
ETS 400L
ETS 400L OFHT
ETS 50
ETS 500L
ETS 500L OFHT
ETS 500P
ETS 50C
ETS 6
ETS 800P
ETS 8M
KVS 15
KVS 1C
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UL evaluated Yes
Valve output number 2

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality