Variador de válvulas paso a paso, EKF 2A

080G5035

Entrada analogica: 2, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz

Detalles del producto

Peso bruto 0.153 Kilogram
Peso neto 0.101 Kilogram
Volumen 0.841 Liter
EAN 5715162302729

 

Batería auxiliar de [V]CC [máx.] 24 V
Batería auxiliar de [V]CC [mín.] 18 V
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Entrada analogica 2 Uds.
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Electronic valve control
Herramientas de programación Koolprog
Más información Shared power supply
Método de montaje Carril DIN
N.° de expediente SCIP 6ff7f959-f26d-4112-9a27-0c045b584689
Nombre de producto Variador de válvulas paso a paso
Nombre del producto en el expediente SCIP EKF
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Salidas digitales (DO) [uds.] 1 Uds.
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tipo EKF 2A
Tipo de comunicación TTL to Interface
Tipo de entradas analógicas Voltage or Current
Tipo salida válvula CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CCMT L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
JKV
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
UKV
UL evaluated Yes
Valve output number 2

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality