Controlador de recalentamiento, EIM 336

080G1002

Grado de protección de la carcasa: IP00, Ajustes fábrica especificados: Sí

Detalles del producto

Peso bruto 0.05 Kilogram
Peso neto 0.037 Kilogram
Volumen 0.25 Liter
EAN 5702428457637

 

Accesorios de productos Electron. control accessories
Ajustes fábrica especificados
Analog outputs (AO) 0 Uds.
Cantidad por formato de embalaje 40 Uds.
Características del producto Gestión de alarmas
Referencia de recalentamiento
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Configuración de sensor de temp. S2
Contain batteries No
Corriente de salida/fase máx.[A] 1 A
Digital inputs (DI) 1 Uds.
Display - opciones Ninguna
Division 01
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada analogica 3 Uds.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Electronic valve control
Idioma del producto Inglés
In scope of WEEE Yes
Método de montaje Screw mounting
Nombre de producto Controlador de recalentamiento
Número de sensores de presión 1
Número de sensores de temperatura 2
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pantalla en parte frontal No
PFAS content [Yes/No] No
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Reparable No
Soporte de sensor de presión Ratiométrico 0,5-4V CC
Soporte de sensor de temp. Pt 1000
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Tipo EIM 336
Tipo de comunicación Modbus RS485 RTU
Tipo salida válvula ETS 6
Valve output number 1

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality