Controlador program., 6 relés, MCX06C

080G0066

Función: Controlador programable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 24, Tipo de comunicación: CANBUS; RS485; MODBUS, Formato de empaquetado: Multipack, Cantidad por formato de embalaje: 24

Detalles del producto

Peso bruto 214 Gram
Peso neto 136 Gram
Volumen 1.114 Liter
EAN 5702423281763

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Accesorios de productos Electron. control accessories
Analog outputs (AO) 2 Uds.
Batería, cant. 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Consumo de energía [W] 6 W
Contain batteries Yes
Cód. kit conectores 080G0175
Designación de tipo MCX06C4500020
Digital inputs (DI) 6 Uds.
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Entrada analogica 4 Uds.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Función Controlador programable
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Programmable controllers
In scope of WEEE Yes
Kit de conectores incluido No
Más información RS485 no opto aislado
Método de montaje Montaje en panel
Nombre de producto Controlador program., 6 relés
PFAS content [Yes/No] No
Producto igual 080G0107
Reloj de tiempo real
Reparable No
Salidas digitales (DO) [uds.] 6 Uds.
Supply voltage [V] DC 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tensión de alimentación [V] c.a. 24 V
Timbre
Tipo MCX06C
Tipo de comunicación CANBUS
MODBUS
RS485
Tipo de pantalla LED
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality