Termostato, B6

077B3686

Tipo: B6, Máx. temp. enganche [°C]: 5, Corte a máx. temp. [°C]: -17, Temp. mín. corte [°C]: -28, Temp. mín. corte [°C]: -28, Longitud del tubo capilar [mm]: 700

Detalles del producto

Peso bruto 0.089 Gram
Peso neto 0.084 Gram
Volumen 0.236 Liter
EAN 5715162704929

 

Ajustado a presión [mm Hg] 760 mmHg
Cantidad por formato de embalaje 100 Uds.
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Corte a máx. temp. [°C] -17 °C
Dispositivo interruptor encapsulado (EBD) 077R0379 ref. 1
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Mechanical cold controls
Homologación BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE No
Longitud del tubo capilar [mm] 700 mm
Máx. temp. enganche [°C] 5 °C
Nombre de producto Termostato
Posición de ajuste CALOR
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temp. mín. corte [°C] -28 °C
Temp. mín. enganche [°C] 5 °C
Terminales 6,3 - 4,8 x 0,8 Mix
Tipo B6
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality