Termostato, B0

077B0102

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Tipo: B0, Designación de tipo: Termostato estándar, Utilizado para el producto: Expositorespara helados, Máx. temp. enganche [°C]: -7.5, Corte a máx. temp. [°C]: -15, Temp. mín. enganche [°C]: -22, Temp. mín. corte [°C]: -33.1, Longitud del tubo capilar [mm]: 2000

Detalles del producto

Peso bruto 0.103 Kilogram
Peso neto 0.103 Kilogram
Volumen 0.281 Liter
EAN 5702424000097

 

Ajustado a presión [mm Hg] 760 mmHg
Cantidad por formato de embalaje 80 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Corte a máx. temp. [°C] -15 °C
Designación de tipo Termostato estándar
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Mechanical cold controls
Homologación BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE No
Longitud del tubo capilar [mm] 2000 mm
Máx. temp. enganche [°C] -7.5 °C
Nombre de producto Termostato
Posición de ajuste CALOR
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temp. mín. corte [°C] -33.1 °C
Temp. mín. enganche [°C] -22 °C
Terminales 6,3 x 0,8 mm All
Tipo B0
UL evaluated Yes
Utilizado para el producto Expositorespara helados

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality