Termostato, B0

077B0022

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Tipo: B0, Máx. temp. enganche [°C]: -8, Corte a máx. temp. [°C]: -16, Temp. mín. enganche [°C]: -15.2, Temp. mín. corte [°C]: -25.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1000

Detalles del producto

Peso bruto 0.085 Kilogram
Peso neto 0.08 Kilogram
Volumen 0.309 Cubic decimeter
EAN 5702424000400

 

Ajustado a presión [mm Hg] 760 mmHg
Cantidad por formato de embalaje 100 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Corte a máx. temp. [°C] -16 °C
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Mechanical cold controls
Homologación BEAB
CE
EAC
LLC CDC TYSK
cURus
In scope of WEEE No
Longitud del tubo capilar [mm] 1000 mm
Máx. temp. enganche [°C] -8 °C
Nombre de producto Termostato
Posición de ajuste CALOR
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temp. mín. corte [°C] -25.5 °C
Temp. mín. enganche [°C] -15.2 °C
Terminales 6,3 x 0,8 mm All
Tipo B0
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality