Termostato, B0

077B0007

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Tipo: B0, Utilizado para el producto: Congeladores, Máx. temp. enganche [°C]: 7.1, Corte a máx. temp. [°C]: -2, Temp. mín. enganche [°C]: 1, Temp. mín. corte [°C]: -9.5, Longitud del tubo capilar [mm]: 1300

Detalles del producto

Peso bruto 0.089 Kilogram
Peso neto 0.075 Kilogram
Volumen 0.262 Liter
EAN 5702424003937

 

Ajustado a presión [mm Hg] 760 mmHg
Cantidad por formato de embalaje 90 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Corte a máx. temp. [°C] -2 °C
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Mechanical cold controls
In scope of WEEE No
Longitud del tubo capilar [mm] 1300 mm
Máx. temp. enganche [°C] 7.1 °C
Nombre de producto Termostato
Posición de ajuste FRÍO
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 65 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Temp. mín. corte [°C] -9.5 °C
Temp. mín. enganche [°C] 1 °C
Terminales 6,3 x 0,8 mm All
Tipo B0
UL evaluated Yes
Utilizado para el producto Congeladores

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality