Transmisor de presión, DST P110, -1 bar - 12 bar, -14.5 psi - 174 psi

075G1013

Conex. elect.: Round Packard Metri-Pack, Tipo de conixión de Presión: UNF, Tamaño conexión Presión: 7/16-20, Clave de especificación: DST P110-DH36-LBBF08-0

Detalles del producto

Peso bruto 0.072 Kilogram
Peso neto 0.062 Kilogram
Volumen 0.084 Liter
EAN 5702428558785

 

+ alimentación Pin B
+ salida Pin C
- común Pin A
Amortiguadfor de impulsos No
Cantidad por formato de embalaje 64 Uds.
CE evaluated Yes
Clave de especificación DST P110-DH36-LBBF08-0
Color del conector eléctrico Green
Conex. elect. Round Packard Metri-Pack
Conexión de Presión estándar SAE J513 45roscar
Conexión de presión HEX [mm] 27 mm
Conexión electrica estandar 150.2 SERIES
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP69K
Grupo de productos Sensors
Homologación C UL US UL Recognized
CE
In scope of WEEE Yes
Material de carcasa 304L
Material de la pieza en contacto con el medio 304L 316L
Nivel de clipping alto 99
Nivel de clipping bajo 4
Nivel de señal de fallo 2
Nombre de producto Transmisor de presión
Número de artículo internacional 5702428558785
Presión Macho/Hembra Hembra
Producto igual 075G4002
Rango de presión [psi] [máx.] 174 psi
Rango de presión [psi] [mín.] -14.5 psi
Rango de presión de control [bar] [Max] 12 bar
Rango de presión de control [bar] [Min] -1 bar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 120 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 125 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 135 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Salida según V alimentación [%] [máx.] 90 %
Salida según V alimentación[%] [mín.] 10 %
Señal salida Ratio metric
Sobrecarga presión máx. [bar] 51 bar
Sobrecarga presión máx. [psi] 739 psi
Supply voltage [V] DC 5 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. elect. 3 pin
Tamaño conexión Presión 7/16-20
TEB interior CTR ±FS [%] 3 %
Tiempo de respuesta máximo [ms] 2 ms
Tipo DST P110
Tipo de conixión de Presión UNF
Unidad de referencia de Presión Sealed gauge

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality