Elemento para válvula de expansión, 35 °C - 65 °C, TEAT 85; TEAT 20

068G3262

Formato de empaquetado: Multipack

Detalles del producto

Peso bruto 0.61 Kilogram
Peso neto 0.537 Kilogram
Volumen 2.306 Liter
EAN 5702422008583

 

Cantidad por formato de embalaje 9 Uds.
Contain batteries No
Dirección Paso recto
Equilibrado de la presión Compensacióninterna
Formato de empaquetado Multipack
Grupo de productos Expansion valves
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 65 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] 35 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 149 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 95 °F
Long. tubo capilar [in] 196.8 in
Longitud del tubo capilar [mm] 5000 mm
Material del cuerpo Acero inoxidable
N.° de expediente SCIP 4f62a7f9-fa17-4ca6-8fd0-b6f703bf683f
Nombre de producto Elemento para válvula de expansión
Nombre del producto en el expediente SCIP TEA TEAT Accessories
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo Element
Utilizado para el producto TEAT 20
TEAT 85

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality