VS 2, PN 16, DN 25, 4 m³/h, G 1 1/4 A

065F2125

VS 2 PN16 25/4 2 vías, asiento, rosc. ext.

Detalles del producto

Peso bruto 0.578 Kilogram
Peso neto 0.52 Kilogram
Volumen 0.508 Liter
EAN 5702421510261

 

Alternative Anwendung VSP Beheizung
Anschlussgröße G 1 1/4 A
Anschlusstypen Außengewinde
Anwendung Fernwärme
Anzahl der Anschlüsse 2
Contain batteries No
Description VS 2 PN16 25/4 2-Wege-Durchgangsventil Außengew.
Differenzdruck Bereich [bar] [max.] 10 bar
Druckstufe PN 16
Durchmesser [mm] 25 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Hub [mm] 5 mm
Kavitationswert-z 0.5
Kavitationswert-z 100% 0.34
Kavitationswert-z 25% 0.58
Kavitationswert-z 50% 0.52
Kavitationswert-z 75% 0.5
Kegelstange Position NO (Stromlos geöffnet)
Kvs-Werte [m³/h] 4 m³/h
Leckage durch den Anschluss max. [% Kvs] 0.05
Medios alternativos Agua glicolada (30%, máx.)
Medios compatibles District heating/cooling circulation water
Nenndruck [bar] 16 bar
pH-Wert Medium [max.] 10
pH-Wert Medium [min.] 7
PN Alternative VSP 10
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-Kandidatenliste Stoffe Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-Dossier Nr. b8dc27b2-17a4-4373-ad5a-11c65acf7795
SCIP-Dossier Produktname VS2 (1)
Stellverhältnis 1:50
Temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] 2 °C
Typ VS 2
Ventilgröße DN 25
Ventilkennlinie Geteilt
Werkstoff Ventilgehäuse Entzinkungsfreies Messing
Werkstoff Ventilkegel Edelstahl

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality