Transmisor de presión, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi

064G5214

Tipo de conixión de Presión: G, Tamaño conexión Presión: 1/4, Clave de especificación: MBS 9200-B311-A1GB04-1

Detalles del producto

Bruttovikt 0.176 Kilogram
Nettovikt 0.161 Kilogram
Volym 0.261 Liter
EAN 5702428870078

 

+ alimentación Pin 1
- común Pin 2
Amortiguadfor de impulsos No
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Clave de especificación MBS 9200-B311-A1GB04-1
Conex. elect. Angular connector
Conexión de Presión estándar DIN 3852-E
Conexión de presión HEX [mm] 27 mm
Conexión electrica estandar EN 175301-803-A
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egensäker Nej
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Err. pos. montaje a 180° ±FS(%) 0.5 %
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Förpackningsformat Multipack
Förvaringstemperaturområde [°F] [Max] 257 °F
Förvaringstemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Grado de protección de la carcasa IP65
Grupo de productos Sensors
Homologación C UL US UL Recognized
CE
Hysteres och upprepa. ±FS[%] 0.1 %
Hållbarhet P vid 10–90% FS 10000000
In scope of WEEE Yes
N.° de expediente SCIP 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
No-linealidad BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nombre de producto Transmisor de presión
Nombre del producto en el expediente SCIP AKS/MBS
Par de montajerecomendado [Nm] 25 nm
Precisión a temp. ref. evap. ±FStíp. [%] 1 %
Presión de ruptura [bar] 50 bar
Pressure range [mbar] [max] 100 mbar
Pressure range [mbar] [min] 0 mbar
Rango de temp. compensada [°C] [máx.] 80 °C
Rango de temp. compensada [°C] [mín.] 0 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [máx.] 125 °C
Rango de temperatura de almacenamiento [°C] [mín.] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 100 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -20 °C
Señal de salida [mA] [máx.] 20 mA
Señal de salida [mA] [mín.] 4 mA
Señal salida Current
Sobrecarga presión máx. [bar] 3.5 bar
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño conex. elect. Pg 9
TEB interior CTR ±FS [%] 2 %
Temperatura de referencia [°C] 25 °C
Tipo MBS 9200
Tipo de conixión de Presión G
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. noteringar A
Tryckområde [psi] [Max] 1.45 psi
Tryckområde [psi] [Min] 0 psi
UL evaluated Yes
Unidad de referencia de Presión Gauge (relative)

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality