Válvula reversible de 4 vías, STF-0301G3

061L1194

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Rango de temperatura del medio [°C]: -20 - 120, OPD máx. [bar]: 31, ODP mín. [bar]: 3, Tamaño conex. aspiración [in]: 5/8, Tamaño de conex. descarga [in]: 1/2, Estilo de config. de diseño: E

Detalles del producto

Peso bruto 0.421 Kilogram
Peso neto 0.36 Kilogram
Volumen 1.814 Liter
EAN 5702428273701

 

Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 32 Uds.
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond1)[kW] 8.38 kW
Cap. R407C a Δp:0,1bar(cond2)[kW] 7.16 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond1)[kW] 11.79 kW
Cap. R407C a Δp:0,2bar(cond2)[kW] 10.08 kW
Cap. R410A a Δp:0,1bar(cond1)[kW] 10.83 kW
Cap. R410AaΔp:0,1bar(cond2)[kW] 9.38 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond1)[kW] 15.27 kW
Cap. R410AaΔp:0,2bar(cond2)[kW] 13.24 kW
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Condición cap. 1 [°C] 0°C sub-cooling
38°C condensing
5°C evaporating
5°C super-heat
Condición cap. 2 [°C] 54,4 °C condensing
5°C sub-cooling
5°C super-heat
7,2°C evaporating
Contain batteries No
Designación de tipo STF-0301G3
Estabilidad frente a vibraciones [m/s²] 19.6 m/s²
Estilo de config. de diseño E
Estándar de resistencia a impactos JIS C 60068-2-27
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete industrial
Fuga máx.[cm³/min] 1500 cm³/min
Grupo de productos 4-way reversing valves
Material de la conexión de proceso Cobre
Nombre de producto Válvula reversible de 4 vías
Norma de prueba de vibración JIS C 60068-2-6
ODP mín. [bar] 3 bar
OPD máx. [bar] 31 bar
OPD máx. [psig] 450 psig
OPD mín. [psi] 44 psi
Presión de trabajo máx. [bar] 45 bar
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 55 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -20 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 131 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -4 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -20 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 248 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -4 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R404A
R407C
R410A
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño conex. aspiración [in] 5/8
Tamaño conex. aspiración [mm] 16.15 mm
Tamaño de conex evap./cond. [in] 5/8
Tamaño de conex. descarga [in] 1/2
Tamaño de conex. descarga [mm] 12.95 mm
Tamaño de conex. evap./cond. [mm] 16,15
Tipo STF
Tipo de conex. descarga Hembra

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality