Unidades de ignición, EBI4 C1 P, Tensión pico secundaria [kV]: 12, Tensión de alimentación [V] c.a.: 187 - 255, 60 VA, Carcasa: Estándar

052F4048

EBI4 SERVICIO # 4

Detalles del producto

Peso bruto 0.34 Kilogram
Peso neto 0.339 Kilogram
Volumen 0.402 Liter
EAN 5702425078156

 

Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
Carcasa Estándar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Conexión secundaria, corriente de cortocircuito [mA] 30 mA
Consumo eléctrico [VA] 60 VA
Contain batteries No
Corriente principal [A] 0.25 A
Description EBI4 SERVICIO # 4
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
7(c)-I
Formato de empaquetado Paquete individual
Frecuencia principal [Hz] 50/60
Fusible principal [A] [Min] 10 A
Grado de protección principal IP40
Grupo de productos Ignition Units
Homologación CE
UKCA
N.° de expediente SCIP 9bbbc11e-e994-4b41-a315-907e4ca9cc5d
Nombre del producto en el expediente SCIP Ignition unit EB14
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 60 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] -10 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Max] 85 °C
Temperatura de almacenamiento [°C] [Min] -25 °C
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [máx.] 255 V
Tensión de alimentación [V] c.a. [mín.] 187 V
Tensión pico secundaria [kV] 12
Tipo EBI4 C1 P
UL evaluated Out of scope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality