Bobina para solenoide, AU230CS, Cable, 1 m, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Multipack

042N7651

Conex. elect.: Cable, Tensión de alimentación [V] c.a.: 230, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP67

Detalles del producto

Peso bruto 0.224 Kilogram
Peso neto 0.161 Kilogram
Volumen 0.842 Liter
EAN 5702428023955

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cable 40 in
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Color Azul
Conector eléctrico 3 núcleo del cable
Conex. bobina Cable
Conex. elect. Cable
Conformidad EN 60730-1
Consumo de energía [W] 50Hz 7 W
Consumo de energía [W] 60Hz 5 W
Consumo potencia 50Hz [VA] 14 VA
Consumo potencia 60Hz [VA] 10 VA
Contain batteries No
Designación de tipo AU230CS
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Fijación de bobina Clip on
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación LLC CDC TYSK
Humedad relativa [% HR] [máx.] 100 %
Humedad relativa [% HR] [mín.] 0 %
In scope of WEEE Yes
Longitud del cable [m] 1 m
Nombre de producto Bobina para solenoide
Nombre del programa de piezas EV220S
Número del repuesto 042N7651
Producto igual 042N8651
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Superficie del conductor [mm2] 3 x 0.75 mm2
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño actuador 9 mm
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] 230 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] 230 V
Tensión de alimentación [V] c.a. 230 V
Tipo AU230CS

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality