Bobina para solenoide, AK012C, Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 12, Multipack

042N0846

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Conex. elect.: Pala DIN, Tensión de alimentación [V] c.a.: 12, Frecuencia [Hz]: 50/60 Hz, Grado de protección de la carcasa: IP00

Detalles del producto

Peso bruto 0.118 Kilogram
Peso neto 0.106 Kilogram
Volumen 0.089 Liter
EAN 5702423063567

 

Accesorios de productos Accesorios de bobina solenoide
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
Color Negro
Conector eléctrico 3 × palas
Conex. bobina Pala DIN
Conex. elect. Pala DIN
Conexión electrica estandar EN175301-803
Consumo de energía [W] 50Hz 3 W
Consumo de energía [W] 60Hz 2.5 W
Consumo potencia 50Hz [VA] 6 VA
Consumo potencia 60Hz [VA] 5 VA
Contain batteries No
Designación de tipo AK012C
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Fijación de bobina Tornillo de dedos
Formato de empaquetado Multipack
Frecuencia [Hz] 50/60 Hz
Grado de protección de la carcasa IP00
Grupo de productos Solenoid valves
In scope of WEEE Yes
Nombre de producto Bobina para solenoide
Rango de temperatura ambiente [°C] [Max] 50 °C
Rango de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 122 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño actuador 9 mm
Tamaño conex. elect. 6.3 mm x 0.8 mm
Tensión de alimentación 50Hz máx. [V] 12 V
Tensión de alimentación 60Hz máx. [V] 12 V
Tensión de alimentación [V] c.a. 12 V
Tipo AK012C

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality