Cable, Relay cable

040B0112

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Longitud del cable [m]: 10, Formato de empaquetado: Paquete industrial, Cantidad por formato de embalaje: 35, 24 V - 230 V

Detalles del producto

Peso bruto 0.414 Kilogram
Peso neto 0.386 Kilogram
EAN 5715162595770

 

Cantidad por formato de embalaje 35 Uds.
CE evaluated Yes
Conexión electrica estandar DIN 43650
Contain batteries No
Current max. [A] 3 A
Designación de tipo Relay cable
Formato de empaquetado Paquete industrial
Grupo de productos Oil management accessories
Longitud del cable [m] 10 m
Nombre de producto Cable
País de origen FABRICADO EN CHINA
Producto igual 040B0154
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo Accessory
Tipo conexión electrica Form C
Utilizado para el producto COM 10C
COM 20C

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality