Bobina de válvula de expansión elec., ETS 8M

034G8350

Longitud del cable [m]: 2

Detalles del producto

Peso bruto 0.188 Kilogram
Peso neto 0.17 Kilogram
Volumen 0.861 Liter
EAN 5715162493212

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas paso a paso
Cable 78.7 in
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clase de aislamiento B
Conector eléctrico MC-RA3.5H04C-0001
Consumo de energía [W] 1.9 W
Contain batteries No
Designación de tipo Bi-polar stator for ETS 8M
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Expansion valves
Longitud del cable [m] 2 m
Nombre de producto Bobina de válvula de expansión elec.
Nombre del programa de piezas ETS 8M
Rango de corriente [A] 0.14 A
Reparable No
Resistencia de bobina [ohmios] 92
Supply voltage [V] DC 12 V
Tipo ETS 8M
Tipo de motor Bipolar
UL evaluated Yes
Utilizado para el producto ETS 8M

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality