Bobina de válvula de expansión elec., ETS 8M

034G8301

Conector eléctrico: JST XHP-5, Longitud del cable [m]: 3

Detalles del producto

Peso bruto 0.22 Kilogram
Peso neto 0.188 Kilogram
Volumen 0.924 Liter
EAN 5702424595265

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas paso a paso
Cable 118.1 in
Cantidad por formato de embalaje 12 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Clase de aislamiento B
Conector eléctrico JST XHP-5
Consumo de energía [W] 4.1 W
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Formato de empaquetado Multipack
Grado de protección de la carcasa IP67
Grupo de productos Expansion valves
Longitud del cable [m] 3 m
Nombre de producto Bobina de válvula de expansión elec.
Nombre del programa de piezas ETS 8M
Rango de corriente [A] 0.26 A
Reparable No
Resistencia de bobina [ohmios] 46
Supply voltage [V] DC 12 V
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tipo ETS 8M
Tipo de motor Uni-polar
UL evaluated Yes
Utilizado para el producto ETS 8M

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality