Válvula solenoide, EVUL 4, Soldar, ODF, 1/4 pulg., Función: NC

032F8204

Material del cuerpo: Acero inoxidable, Valor Kv [m³/h]: 0.5, Formato de empaquetado: Paquete industrial

Detalles del producto

Peso bruto 0.069 Kilogram
Peso neto 0.058 Kilogram
Volumen 0.38 Liter
EAN 5702428406741

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 9 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 40 Uds.
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Contain batteries No
Designación de tipo Válvula solenoide, para soldar
Dirección Paso en ángulo
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Paquete industrial
Función NC
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
UR
Material del cuerpo Acero inoxidable
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
N.° de expediente SCIP 850a5e3e-abe8-4821-a4ed-92e9c0410196
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EVUL
Nota rango de temperatura del medio Defrost max. 130ºC/265ºF
ODP mín. [bar] 0.02 bar
Opción de funcionamiento manual No
Presión de trabajo máx. [bar] 90 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 1305 psig
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
Refrigerantes homologados por UL R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R290
R32
R444B
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R600
R600a
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño entrada [in] 1/4 pulg.
Tamaño salida [in] 1/4 pulg.
Temp. ambiente -40 - Coil dependent
Tipo EVUL 4
Tipo conex. entrada Soldar, ODF
Tipo conex. salida Soldar, ODF
Valor Cv [gal/min] 0.6 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.5 m³/h

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality