Válvula solenoide, EVR 3, Abocardada, 3/8 pulg., Función: NC

032F8116

Material del cuerpo: Latón, Valor Kv [m³/h]: 0.27, Formato de empaquetado: Multipack

Detalles del producto

Peso bruto 0.24 Kilogram
Peso neto 0.19 Kilogram
Volumen 0.866 Liter
EAN 5702428093583

 

Accesorios de productos Accesorios de válvulas solenoides
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 24 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Compatibilidad con lubricantes AB
PAG
PAO
POE
PVE
MO
Contain batteries No
Designación de tipo Válvula solenoide
Dirección Paso recto
Division 01
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formato de empaquetado Multipack
Funcionamiento de la válvula Directo
Función NC
Grupo de fluido 1
2
Grupo de productos Solenoid valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
Material del cuerpo Latón
MaxOPD[bar] 10WCA 38 bar
MaxOPD[psi] 10WCA 550 psi
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
N.° de expediente SCIP 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
Nombre de producto Válvula solenoide
Nombre del producto en el expediente SCIP EVR 2-8/EVO 100-102
Nombre del programa de piezas EVR
Nota rango de temperatura del medio Desescarche máx. 130°C/265°F
ODP mín. [bar] 0 bar
Opción de funcionamiento manual No
PFAS content [Yes/No] No
Presión de trabajo máx. [bar] 45.2 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 655 psig
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 175 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 105 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -40 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 221 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -40 °F
Refrigerante(s) R125
R134a
R404A
R407A
R407F
R410A
R417A
R448A
R449A
R450A
R452A
R513A
R407H
R413A
R422A
R422B
R422D
R438A
R447A
R449B
R463A
R513B
R515A
R515B
R442A
R447B
R512A
R22
R407C
R455A
R1234yf
R1234ze(E)
R152a
R32
R444B
R452B
R454A
R454B
R454C
R507A
R516A
Reparable Repuestos de válvulas solenoides
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño del orificio [mm] 3.3 mm
Tamaño entrada [in] 3/8 pulg.
Tamaño entrada [mm] 10 mm
Tamaño salida [in] 3/8 pulg.
Tamaño salida [mm] 10 mm
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVR 3
Tipo conex. entrada Abocardada
Tipo conex. salida Abocardada
Valor Cv [gal/min] 0.31 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.27 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality