Válvula de regulación de temperatura, ORV 40, Acero

027X0272

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40

Detalles del producto

Peso bruto 9.02 Kilogram
Peso neto 0.007 Kilogram
Volumen 15.822 Liter
EAN 5702428834735

 

Ajuste de temperatura [°F] 120 °F
Ajuste de temperatura [°C] 49 °C
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Regulador de presión
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Regionally specified kits
Material de conexión Acero
Nombre de producto Válvula de regulación de temperatura
Tamaño de conexión de entrada [mm] 40 mm
Tipo ORV 40

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality