Válvula de regulación de temperatura, ORV 40, Acero

027X0271

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Tamaño de conexión de entrada [mm]: 40

Detalles del producto

Peso bruto 5.18 Kilogram
Peso neto 0.007 Kilogram
Volumen 15.183 Liter
EAN 5702428834889

 

Ajuste de temperatura [°F] 120 °F
Ajuste de temperatura [°C] 49 °C
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Descripción del producto Válvula de regulación de aceite
Dirección 3 vías
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de productos Regionally specified kits
Material de conexión Acero
Nombre de producto Válvula de regulación de temperatura
Norma de conexión ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Tamaño de conexión [in] 1 1/2 in
Tamaño de conexión de entrada [mm] 40 mm
Tipo ORV 40
Tipo de carcasa de válvula H1
Tipo de conexión Soldar acero a tope

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality