Estación de válvulas, ICF 20-2-121, 22 mm, Norma de conexión: ASME B 16.50

027L3813

Tamaño conexión [mm]: 22, Material del cuerpo: Acero, Recubrimiento de la superficie: Zn (TLP), Presión de trabajo máx. [bar]: 65, Intervalo de temperatura [°C]: -60 - 120

Detalles del producto

Peso bruto 2.923 Kilogram
Peso neto 2.58 Kilogram
Volumen 17.6 Liter
EAN 5702424545017

 

Accesorios de productos Accesorios ICF
Cantidad por formato de embalaje 1 Uds.
Categoría Art. 4, par. 3
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Código de tipo ICF ICF-20-2-22XEXOXXXXXXXXX0LAX
Descripción del producto Soluciónde control
Dirección Paso recto
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Paquete individual
Grupo de fluido 1
Grupo de productos Multifunction valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Indicador de sentido de flujo Estampado, flecha en una dirección
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 120 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] -60 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 248 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] -76 °F
Material de conexión Acero
Material del cuerpo Acero
Módulo 1 Solenoid valve
Módulo 2 Manual opening
Nombre de producto Estación de válvulas
Norma de conexión ASME B 16.50
Presión de trabajo máx. [bar] 65 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 943 psig
Recubrimiento de la superficie Zn (TLP)
Refrigerante(s) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R502
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R717
R744
Reparable Repuestos ICF
Tamaño conexión [mm] 22 mm
Tamaño de conexión [in] 7/8 in
Tipo ICF 20-2-121
Tipo de conexión Brazing
Tipo de módulo 1 ICFE 20
Tipo de módulo 2 ICFO 20
UL evaluated Yes

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality