Válvula piloto, EVM

027B1131

Valor Kv [m³/h]: 0.12, Presión de trabajo máx. [bar]: 65

Detalles del producto

Peso bruto 0.247 Kilogram
Peso neto 0.233 Kilogram
Volumen 0.214 Liter
EAN 5702428229555

 

Accesorios de productos Pilot valve accessories
Actuador [mm] 13.5 mm
Bobina No
Cantidad por formato de embalaje 20 Uds.
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Designación de tipo Válvula solenoide
Dirección None
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Funcionamiento de la válvula PISTÓN SERVO
Función NO
Grupo de productos Press. and temp. regul. valves
Homologación LLC CDC TYSK
UL
Material del cuerpo Acero
MaxOPD[bar] 10WCA 19 bar
MaxOPD[bar] 20WCC 19 bar
MaxOPD[psi] 10WCA 276 psi
Nombre de producto Válvula piloto
Nombre del programa de piezas CVH
ICS
Opción de funcionamiento manual No
Presión de trabajo máx. [bar] 65 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 943 psig
Rango de temperatura ambiente [°F] [máx.] 176 °F
Rango de temperatura ambiente [°F] [mín.] -40 °F
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -60 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 248 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -76 °F
Refrigerante(s) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
Reparable No
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH No
Tamaño del orificio [mm] 1.8 mm
Temp. ambiente -40 - 80 °C
Tipo EVM
Tipo conex. entrada Rosca
UL evaluated Yes
Valor Cv [gal/min] 0.14 gal/min
Valor Kv [m³/h] 0.12 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality