AB-QM, DN 10, Sin tomas de prueba, Rosca externa

003Z1201

AB-QM DN 10, sin tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión

Detalles del producto

Peso bruto 0.36 Kilogram
Peso neto 0.35 Kilogram
Volumen 0.958 Liter
EAN 5710104029283

 

Carrera [mm] 2.25 mm
Caudal nominal [m³/h] 0.275 m³/h
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Conexión de actuador M30 x 1.5
Contain batteries No
Description AB-QM DN 10, sin tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Pressure independent balancing and control valves
Material del cuerpo de la válvula Latón DZR (CW 602N)
N.° de expediente SCIP 7954ce13-9b8a-4b7b-9268-7bfd0d5a0e02
Nombre del producto en el expediente SCIP AB-QM DN10
Presión de arranque [kPa] 16 KPa
Presión diferencial [kPa] [Max] 600 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 10
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM
Tipos de conexión Rosca externa
Tomas de prueba Sin tomas de prueba
Versión AB-QM 3.0

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality