AB-QM, DN 100, Caudal alto, Con tomas de prueba, Brida

003Z0795

AB-QM DN 100, HF, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión

Detalles del producto

Peso bruto 61.5 Kilogram
Peso neto 57.8 Kilogram
Volumen 97.94 Liter
EAN 5710104511825

 

Carrera [mm] 15 mm
Caudal nominal [m³/h] 59 m³/h
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Conexión de actuador Estándar de Danfoss
Contain batteries No
Description AB-QM DN 100, HF, con tres tomas de prueba, válvula de equilibrado y control independiente de la presión
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Pressure independent balancing and control valves
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris (EN-GJL-250)
N.° de expediente SCIP b01c3cca-8324-4bda-8070-982597d4a155
Nombre del producto en el expediente SCIP AB-QM DN65-150
Presión de arranque [kPa] 60 KPa
Presión diferencial [kPa] [Max] 600 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 100
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo AB-QM
Tipo de flujo Caudal alto
Tipos de conexión Brida
Tomas de prueba Con tomas de prueba
Versión AB-QM

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality