ASV-PV 3G, DN 65, 35 kPa - 75 kPa, Brida

003Z0633

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

ASV-PV DN 65, 35-75 kPa, válvula de equilibrado automático

Detalles del producto

Peso bruto 42 Kilogram
Peso neto 42 Kilogram
Volumen 90 Liter
EAN 5702421558492

 

Ajuste de fábrica [kPa] 60 KPa
Ajuste de presión diferencial [kPa] [Max] 75 KPa
Ajuste de presión diferencial [kPa] [Min] 35 KPa
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 65, 35-75 kPa, válvula de equilibrado automático
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función de cierre
Grupo de productos Automatic balancing
Longitud de tubo de impulsión [m] 2.5 m
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris (EN-GJL-250)
N.° de expediente SCIP 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
Nombre del producto en el expediente SCIP "ASV-PV Dn 65-100 1"
Posición de montaje Tubería de retorno
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] 250 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 65
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo ASV-PV 3G
Tipos de conexión Brida
Valores kvs [m³/h] 48 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality