ASV-PV 3G, DN 100, 20 kPa - 40 kPa, Brida

003Z0625

ASV-PV DN 100, 20-40 kPa, válvula de equilibrado automático

Detalles del producto

Peso bruto 64.8 Kilogram
Peso neto 64.8 Kilogram
Volumen 147.6 Liter
EAN 5702421558614

 

Ajuste de fábrica [kPa] 30 KPa
Ajuste de presión diferencial [kPa] [Max] 40 KPa
Ajuste de presión diferencial [kPa] [Min] 20 KPa
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 100, 20-40 kPa, válvula de equilibrado automático
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función de cierre
Grupo de productos Automatic balancing
Longitud de tubo de impulsión [m] 2.5 m
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris (EN-GJL-250)
N.° de expediente SCIP 844846e2-e4e6-4453-80a4-8fc4b645ca9a
Nombre del producto en el expediente SCIP "ASV-PV Dn 65-100 1"
Posición de montaje Tubería de retorno
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] 250 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 100
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo ASV-PV 3G
Tipos de conexión Brida
Valores kvs [m³/h] 76 m³/h

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality