ASV-PV 3G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, Rosca externa

003Z0611

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, rosca externa, válvula de equilibrado automático

Detalles del producto

Peso bruto 7.28 Kilogram
Peso neto 6.51 Kilogram
Volumen 12.167 Liter
EAN 5702421558409

 

Ajuste de fábrica [kPa] 10 KPa
Ajuste de presión diferencial [kPa] [Max] 25 KPa
Ajuste de presión diferencial [kPa] [Min] 5 KPa
China RoHS compliance Out of scope
Clase de presión PN 16
Contain batteries No
Description ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, rosca externa, válvula de equilibrado automático
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función de cierre
Grupo de productos Automatic balancing
Longitud de tubo de impulsión [m] 2.5 m
Material del cuerpo de la válvula Fundición gris (EN-GJL-250)
Posición de montaje Tubería de retorno
Presión diferencial sobre la válvula [kPa] [Max] 250 KPa
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de válvula DN 50
Temperatura del medio [°C] [Max] 120 °C
Temperatura del medio [°C] [Min] -10 °C
Tipo ASV-PV 3G
Tipos de conexión Rosca externa
Valores kvs [m³/h] 20 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality