Válvula de agua termostática, FJVA 25, G, 1

003N8216

Material del cuerpo: Latón, Configuración de apertura: Apertura cuando aumenta la temp. del sensor.

Detalles del producto

Peso bruto 1.518 Kilogram
Peso neto 1.33 Kilogram
Volumen 4.082 Liter
EAN 5702423035779

 

Bypass (Ø) [in] 13/128 in
Bypass (Ø) [mm] 2.5 mm
Cantidad por formato de embalaje 10 Uds.
China RoHS compliance Yes
Conexión interna/externa Interno
Configuración de apertura Apertura cuando aumenta la temp. del sensor.
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formato de empaquetado Multipack
Fracción de tamaño del orificio [in] 1 in
Grupo de productos Water regulating valves
Homologación EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Intervalo de temperatura [°C] [Max] 65 °C
Intervalo de temperatura [°C] [Min] 25 °C
Intervalo de temperatura [°F] [máx.] 149 °F
Intervalo de temperatura [°F] [mín.] 77 °F
Material del cuerpo Latón
Medio Medios neutros
N.° de expediente SCIP a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9
Nombre de producto Válvula de agua termostática
Nombre del producto en el expediente SCIP AVTA FJVA
Norma de conexión ISO 228-1
Presión de trabajo máx. [bar] 16 bar
Presión de trabajo máx. [psig] 232 psig
Presión diferencial [bar] [Max] 10 bar
Presión diferencial [bar] [mín.] 0 bar
Presión diferencial [psi] [máx.] 145 psi
Presión diferencial [psi] [mín.] 0 psi
Rango de temperatura del medio [°C] [Max] 130 °C
Rango de temperatura del medio [°C] [Min] -25 °C
Rango de temperatura del medio [°F] [máx.] 266 °F
Rango de temperatura del medio [°F] [mín.] -13 °F
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tamaño de conexión [in] 1
Tamaño del orificio [mm] 25 mm
Tipo FJVA 25
Tipo de conexión G
Valor Cv [gal/min] 6.4 gal/min
Valor Kv [m³/h] 5.5 m³/h

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality