AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 mm, 2 m

003N0130

Este producto no está disponible en este sistema. Por favor entre en contacto con su Centro de Atención al Cliente local.

Act. termost. AVTB 20-60 2 m 9,5x180mm

Detalles del producto

Peso bruto 0.428 Kilogram
Peso neto 0.409 Kilogram
Volumen 2.076 Liter
EAN 5702421100066

 

China RoHS compliance Out of scope
Conexión del sensor Rosca ext. M14x1/R1/2, conforme a la norma DIN 2999
Constante de tiempo [s] 3 "
Contain batteries No
Description Act. termost. AVTB 20-60 2 m 9,5x180mm
Diámetro del sensor de temperatura [mm] 9.5 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Función Controlador de temp.
Grupo de productos Actuators - Temperature
Longitud de tuberías capilares [m] 2 m
Longitud del sensor de temperatura [mm] 180 mm
Material del sensor de temperatura Cobre, n.º de mat. 2.0090
Material del tubo de impulsión Cobre, n.º de mat. 2.0090
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Rango de ajuste de temperatura [°C] [Min] 20 °C
Sustancias de la lista de sustancias candidatas de REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Temperatura ambiente [°C] [Min] 0 °C
Temperatura de transporte [°C] [Max] 50 °C
Temperatura de transporte [°C] [Min] -20 °C
Temperatura del medio en el sensor [°C] [Max] 90 °C
Tipo AVTB

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality